Publicar produtos
AXOR Uno Bath spout straight 45410820
AXOR Uno Bath spout straight 45410820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight 45410820

    Traduzido por Google,
    Bico de banho AXOR Uno reto
    Especificação
    • · with escutcheon · projection 175 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45410820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath fillers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.805
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures