Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/3272b7e8-216e-46e5-b845-2eb1931a6c8f
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto básico AXOR para termostato para instalação exposta/oculta para 3 funções
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
45443181
Familia de producto
AXOR
Grupo de produtos
Concealed Basic set bath/shower mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-29
Número de edição
1
Altura (mm)
66
Largura (mm)
220
Profundidade (mm)
91
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--45443181
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--45443181.html
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
1.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EG017640
Nome ETIM
Sanitary showers
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-27 31 29 11
Título Omniclass
Manual Mixing Valves
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Descarregar
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
5
)
Descarregar
AXOR
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Descarregar
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
Descarregar