Publicar produtos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

Traduzido por Google,
AXOR MyEdition Monocomando para lavatório 230 para lavatórios com conjunto de descarga push-open
Especificação
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única47020USA
  • Familia de productoAXOR MyEdition
  • Grupo de produtosBasin mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)304
  • Largura (mm)82
  • Profundidade (mm)245
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States