Publicar produtos
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
    AXOR

    AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR One Módulo termostático para instalação oculta para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 45712700 Matt White - 45712000 Chrome - 45712670 Matt Black - 45712340 Brushed Black Chrome - 45712020 Polished Chrome - 45712130 Polished Bronze - 45712140 Brushed Bronze - 45712250 Brushed Gold Optic - 45712260 Brushed Chrome - 45712300 Polished Red Gold - 45712310 Brushed Red Gold - 45712330 Polished Black Chrome - 45712800 Stainless Steel Optic - 45712820 Brushed Nickel - 45712830 Polished Nickel - 45712930 Polished Brass - 45712950 Brushed Brass - 45712990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions and 1 additional outlet • Eco-Function: flow rate regulation via lever handle • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • simultaneous use of several outlets • flow rate per outlet: 24 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45712000
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia