Publicar produtos
AXOR One Porter unit
AXOR One Porter unit
    AXOR

    AXOR One Porter unit

    Traduzido por Google,
    AXOR One Porter
    Especificação
    • Surfaces: - 45723707 Matt White - 45723007 Chrome - 45723347 Brushed Black Chrome - 45723677 Matt Black - 45723997 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45723CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosWall outlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia