Publicar produtos
45723USA AXOR One Porter unit
45723USA AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723USA AXOR One Porter unit

    Traduzido por Google,
    AXOR One Porter
    Especificação
    • Surfaces:

      - 45723701 Matt White

      - 45723001 Chrome

      - 45723671 Matt Black

      - 45723341 Brushed Black Chrome

      - 45723251 Brushed Gold Optic

      - 45723821 Brushed Nickel

      Specification:

      • for hoses with cylindrical nuts
      • integrated support function
      • metal
      • non-return valve
      • connection type: NPT ½

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45723USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosWall outlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.36
    • Largura (polegadas)3.75
    • Profundidade (polegadas)1.65
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures