Publicar produtos
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
    AXOR

    AXOR Edge basin mixer 280 chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Edge Monocomando para lavatório 280 para lavatórios com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 46030020 Polished Chrome - 46030830 Polished Nickel - 46030930 Polished Brass - 46030000 Chrome - 46030130 Polished Bronze - 46030300 Polished Red Gold - 46030330 Polished Black Chrome - 46030990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46030000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)329
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia