Publicar produtos
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Edge Monocomando para lavatório 280 para lavatório com conjunto de descarga push-open - corte de diamante
    Especificação
    • Surfaces: - 46031020 Polished Chrome - 46031830 Polished Nickel - 46031930 Polished Brass - 46031000 Chrome - 46031130 Polished Bronze - 46031300 Polished Red Gold - 46031330 Polished Black Chrome - 46031990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46031000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)329
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia