Publicar produtos
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3h bas.m. CN chr

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Edge 3 furos 130 com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 46050007 Chrome - 46050137 Polished Bronze - 46050307 Polished Red Gold - 46050337 Polished Black Chrome - 46050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46050007
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China