Publicar produtos
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

Traduzido por Google,
Misturadora para banheira AXOR Edge de 3 furos para banho - corte de diamante
Especificação
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46431001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de produtosBath mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)444
  • Profundidade (mm)266
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)8.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets