Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de chuveiro 250/250 2jet 1,75 GPM com chuveiro de ombro e módulo termostático
Especificação
  • Surfaces: - 12796001 Chrome - 12796251 Brushed Gold Optic - 12796341 Brushed Black Chrome - 12796671 Matt Black - 12796821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 x 250 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • with non-return valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12796USA
  • Familia de productoShower combination
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros