Publicar produtos
AXOR Edge bm floorst struc USA chr
AXOR

AXOR Edge bm floorst struc USA chr

Traduzido por Google,
AXOR Edge Monocomando para banho de piso - corte de diamante
Especificação
  • Surfaces: - 46441331 Polished Black Chrome - 46441001 Chrome - 46441301 Polished Red Gold - 46441991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única46441001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de produtosBath mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures