Publicar produtos
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
    AXOR

    AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para duche AXOR Edge para instalação embutida
    Especificação
    • Surfaces: - 46650020 Polished Chrome - 46650830 Polished Nickel - 46650930 Polished Brass - 46650000 Chrome - 46650130 Polished Bronze - 46650300 Polished Red Gold - 46650330 Polished Black Chrome - 46650990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46650000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia