Publicar produtos
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
    AXOR

    AXOR Edge therm conc4o struc CN ch

    Traduzido por Google,
    Módulo termostático AXOR Edge Select 610/100 para instalação oculta para 4 funções - corte de diamante
    Especificação
    • Surfaces: - 46721007 Chrome - 46721137 Polished Bronze - 46721307 Polished Red Gold - 46721337 Polished Black Chrome - 46721997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 4 functions • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46721007
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China