Publicar produtos
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.

    Traduzido por Google,
    Válvula AXOR Edge Shut-off para instalação oculta - corte de diamante
    Especificação
    • Surfaces: - 46771020 Polished Chrome - 46771830 Polished Nickel - 46771930 Polished Brass - 46771000 Chrome - 46771130 Polished Bronze - 46771300 Polished Red Gold - 46771330 Polished Black Chrome - 46771990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • 1 function
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única46771000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de produtosShut-off valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)855
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia