Publicar produtos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório AXOR MyEdition 70 com conjunto de resíduos push-open sem placa 2 ticks
    Especificação
    • Surfaces: - 47015679 Matt Black - 47015009 Chrome - 47015359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47015SGP
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)149
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Singapore