Publicar produtos
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    AXOR MyEdition Monocomando para lavatório 230 para lavatórios com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 47020000 Chrome/Mirror Glass - 47020600 Chrome/Black Glass - 47020670 Matt Black/Black Glass - 47020350 Satin Black/Black Glass - 47020360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • spout height: 225 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47020XXX
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)304
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures