Publicar produtos
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR MyEdition 70 com 3 furos com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 47050671 Matt Black/Black Glass - 47050001 Chrome/Mirror Glass - 47050351 Satin Black/Black Glass - 47050361 Satin Black / Brushed Bronze - 47050601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47050USA
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)149
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States