Publicar produtos
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR MyEdition Monocomando para lavatório para instalação embutida de parede com bica 221 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 47060000 Chrome/Mirror Glass - 47060600 Chrome/Black Glass - 47060670 Matt Black/Black Glass - 47060350 Satin Black/Black Glass - 47060360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, plate, waste set • projection: 221 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47060000
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia