Publicar produtos
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome

    Traduzido por Google,
    Misturadora para banheira AXOR MyEdition de 4 furos montada na jante
    Especificação
    • Surfaces: - 47430000 Chrome/Mirror Glass - 47430600 Chrome/Black Glass - 47430670 Matt Black/Black Glass - 47430350 Satin Black/Black Glass - 47430360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, plate, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47430000
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia