Publicar produtos
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora para banheira AXOR MyEdition de 4 furos montada na jante
    Especificação
    • Surfaces: - 47430671 Matt Black - 47430001 Chrome/Mirror Glass - 47430351 Satin Black/Black Glass - 47430361 Satin Black / Brushed Bronze - 47430601 Chrome/Black Glass Specification: • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única47430USA
    • Familia de productoAXOR MyEdition
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8.5
    • Largura (mm)18.6
    • Profundidade (mm)8.21
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States