Publicar produtos
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    Traduzido por Google,
    AXOR One Misturador monocomando 260 para lavatório com manípulo para lavatórios com conjunto de lixeiras
    Especificação
    • Surfaces: - 48002700 Matt White - 48002000 Chrome - 48002670 Matt Black - 48002340 Brushed Black Chrome - 48002950 Brushed Brass - 48002990 Polished Gold Optic - 48002250 Brushed Gold Optic - 48002140 Brushed Bronze - 48002300 Polished Red Gold - 48002310 Brushed Red Gold - 48002820 Brushed Nickel - 48002800 Stainless Steel Optic - 48002330 Polished Black Chrome - 48002020 Polished Chrome - 48002260 Brushed Chrome - 48002830 Polished Nickel - 48002130 Polished Bronze - 48002930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48002XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)339
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures