Publicar produtos
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador AXOR One Basin Select 170 com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 48020700 Matt White - 48020000 Chrome - 48020670 Matt Black - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020140 Brushed Bronze - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020820 Brushed Nickel - 48020800 Stainless Steel Optic - 48020330 Polished Black Chrome - 48020020 Polished Chrome - 48020260 Brushed Chrome - 48020830 Polished Nickel - 48020130 Polished Bronze - 48020930 Polished Brass Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48020XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)248
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures