Publicar produtos
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
    AXOR

    48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR One 170 com 3 furos com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48050707 Matt White

      - 48050007 Chrome

      - 48050677 Matt Black

      - 48050997 Polished Gold Optic

      - 48050257 Brushed Gold Optic

      - 48050147 Brushed Bronze

      - 48050307 Polished Red Gold

      - 48050317 Brushed Red Gold

      - 48050337  Polished Black Chrome

      - 48050347 Brushed Black Chrome

      - 48050807 Stainless Steel Finish 

      - 48050827 Brushed Nickel

      - 48050957 Brushed Brass

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 170

      • projection: 140 mm

      • spout height: 169 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ½ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48050CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)246
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)166
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China