Publicar produtos
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    AXOR

    48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR One 2 furos Select 260 sem conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48060701 Matt White

      - 48060001 Chrome

      - 48060141 Brushed Bronze

      - 48060671 Matt Black

      - 48060341 Brushed Black Chrome

      - 48060251 Brushed Gold Optic

      - 48060821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • flexible arrangement of control unit and spout possible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48060USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.9
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)7.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)5.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States