Publicar produtos
48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
AXOR

48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

Traduzido por Google,

Misturadora de lavatório AXOR One de 3 furos para instalação oculta na parede com bica de 160 mm e puxadores de alavanca

Especificação
  • Surfaces:

    - 48150001 Chrome

    - 48150141 Brushed Bronze

    - 48150251 Brushed Gold Optic

    - 48150331 Polished Black Chrome

    - 48150341 Brushed Black Chrome

    - 48150821 Brushed Nickel

    - 48150831 Polished Nickel

    - 48150951 Brushed Brass

    - 48150991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • projection: 160 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48150USA
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR One
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)60
    • Largura (polegadas)312
    • Profundidade (polegadas)170
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)3.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures