Publicar produtos
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    Traduzido por Google,
    AXOR One Monocomando para banho de piso
    Especificação
    • Surfaces: - 48440003 Chrome - 48440673 Matt Black - 48440703 Matt White Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48440AUS
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1059
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)282
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia