Publicar produtos
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    AXOR One Hand shower 75 1jet
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48651CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China