Publicar produtos
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    Traduzido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalação oculta para 2 funções com manopla cruzada
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Especificações técnicas
          • Ref.ª única48712XXX
          • Familia de productoThermostatic module
          • Grupo de produtosAXOR One
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2025-07-09
          • Número de edição1
          • Altura (mm)354.5
          • Largura (mm)121
          • Profundidade (mm)86
          Relacionado
          • Concebido emGermany
          • Fabricado emGermany
          • Peso líquido (Kg)1.93
          Classificação
          • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
          • Classificação IFCVálvula
          • Código ETIMEC011329
          • Nome ETIMShower mixing tap
          • Nome UNSPSCSanitary ware
          • Código UNSPSC301815
          • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
          • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
          • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
          • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
          • Número OmniClass23-31 11 00
          • Título OmniclassFaucets
          • Código CSI UniFormat IID2010
          • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures