Publicar produtos
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    Traduzido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalação oculta para 3 funções com manopla cruzada
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única48713USA
      • Familia de productoThermostatic module
      • Grupo de produtosAXOR One
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)354.5
      • Largura (polegadas)121
      • Profundidade (polegadas)86
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Lbs)5.08
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCVálvula
      • Código ETIMEC011329
      • Nome ETIMShower mixing tap
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures