Publicar produtos
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    Traduzido por Google,
    Unidade redonda AXOR One Porter
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48780USA
    • Familia de productoPorter unit
    • Grupo de produtosAXOR One
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)67
    • Largura (polegadas)67
    • Profundidade (polegadas)84
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States