Publicar produtos
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    Traduzido por Google,
    Unidade redonda AXOR One Porter
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única48780XXX
      • Familia de productoPorter unit
      • Grupo de produtosAXOR One
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-07-11
      • Número de edição1
      • Altura (mm)67
      • Largura (mm)67
      • Profundidade (mm)84
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC010905
      • Nome ETIMShower connecting piece
      • Nome UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniclassShowers
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures