Publicar produtos
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    Traduzido por Google,
    AXOR One Shower set 75 1jet 2,5 GPM com ligação à parede
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única48791USA
      • Familia de productoAXOR One
      • Grupo de produtosWallbar sets
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-09-28
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)38
      • Largura (polegadas)4.13
      • Profundidade (polegadas)8.66
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Lbs)5.53
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC010109
      • Nome ETIMSliding rod combination
      • Nome UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniclassShowers
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States