Publicar produtos
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    AXOR

    48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m

    Traduzido por Google,
    AXOR One Barra de duche com ligação à parede e mangueira de duche 1,60 m
    Especificação
    • Surfaces:

      - 48792700 Matt White

      - 48792000 Chrome

      - 48792670 Matt Black

      - 48792340 Brushed Black Chrome

      - 48792140 Brushed Bronze

      - 48792250 Brushed Gold Optic

      - 48792300 Polished Red Gold

      - 48792310 Brushed Red Gold

      - 48792330 Polished Black Chrome

      - 48792800 Stainless Steel Optic

      - 48792820 Brushed Nickel

      - 48792950 Brushed Brass

      - 48792990 Polished Gold Optic

      - 48792020 Polished Chrome

      - 48792260 Brushed Chrome

      - 48792830 Polished Nickel

      - 48792130 Polished Bronze

      - 48792930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: shower bar, slider, wall outlet, shower hose
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • for shower hoses with a conical nut
      • pipe length: 965 mm
      • shower bar diameter: 25 mm
      • profile pipe: round
      • drilling distance: 929 mm
      • shower hose length: 1600 mm
      • slider steplessly adjustable
      • wall supports of metal
      • metal hand shower holder
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48792XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosWallbars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)965
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)87
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures