Publicar produtos
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
    AXOR

    49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório AXOR Citterio C 90 com CoolStart para lavatórios e conjunto de resíduos pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 49010000 Chrome - 49010140 Brushed Bronze - 49010250 Brushed Gold Optic - 49010300 Polished Red Gold - 49010310 Brushed Red Gold - 49010330 Polished Black Chrome - 49010340 Brushed Black Chrome - 49010670 Matt Black - 49010800 Stainless Steel Optic - 49010820 Brushed Nickel - 49010950 Brushed Brass - 49010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 90 • projection: 128 mm • spout height: 90 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49010XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)169
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures