Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/3a4b4387-b945-4cc3-aee1-407d310f500a
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
Indisponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador monocomando para lavatório AXOR Citterio C 125 com CoolStart e conjunto de resíduos push-open 3 ticks
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 49042009 Chrome - 49042149 Brushed Bronze - 49042259 Brushed Gold Optic - 49042309 Polished Red Gold - 49042319 Brushed Red Gold - 49042339 Polished Black Chrome - 49042349 Brushed Black Chrome - 49042679 Matt Black - 49042809 Stainless Steel Optic - 49042829 Brushed Nickel - 49042959 Brushed Brass - 49042999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
49042SGP
Familia de producto
Basin mixer
Grupo de produtos
AXOR Citterio C
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-23
Número de edição
1
Altura (mm)
180
Largura (mm)
48
Profundidade (mm)
179
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--49042009
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
1.38
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nome ETIM
Bath mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição
Taps and water supply outlet fittings
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
Singapore
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar