Publicar produtos
49071CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
49071CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    AXOR

    49071CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Citterio C com 3 furos para instalação oculta de parede com bica 195 mm - corte cúbico
    Especificação
    • Surfaces: - 49071007 Chrome - 49071147 Brushed Bronze - 49071257 Brushed Gold Optic - 49071307 Polished Red Gold - 49071317 Brushed Red Gold - 49071337 Polished Black Chrome - 49071347 Brushed Black Chrome - 49071677 Matt Black - 49071807 Stainless Steel Optic - 49071827 Brushed Nickel - 49071957 Brushed Brass - 49071997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49071CHN
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)216
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China