Publicar produtos
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    Traduzido por Google,
    Cobertura AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51306XXX
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosSiphons/Angle valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia