Publicar produtos
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    Traduzido por Google,
    Válvula angular AXOR com saída de tampa G 3/8
    Especificação
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51307000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosSiphons/Angle valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia