Publicar produtos
AXOR angle valve E-Design chrome
AXOR angle valve E-Design chrome
    AXOR

    AXOR angle valve E-Design chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Válvula angular E saída G 3/8
    Especificação
    • Surfaces: - 51312000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51312000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosSiphons/Angle valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia