Publicar produtos
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Traduzido por Google,
    Instalados em terraços vedados, os montantes e acessórios, trazem uma amplitude e uma delicadeza de ajuste (micrométrica) que permite paliar de forma precisa os diferentes níveis de um terraço e obter um resultado perfeitamente plano. Simples de implementar, as pastilhas Axter possuem alta resistência mecânica, em linha com a qualidade das placas CERAME.
    Especificação
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRange Mounts and Accessories
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniclassRoof Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings