Publicar produtos
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    Traduzido por Google,

    O acabamento AZEK com Tecnologia PaintPro oferece os mesmos benefícios de alto desempenho e baixa manutenção do acabamento AZEK clássico, mas com melhor capacidade de pintura para economizar tempo e dinheiro na instalação. Não é necessário primer nem preparação especial. Conclua o trabalho mais rapidamente graças ao tempo de secagem mais rápido. Todos os acabamentos externos premium da AZEK são feitos de polímeros de engenharia e são praticamente impermeáveis ​​à umidade e à prova de apodrecimento. Além disso, o acabamento AZEK com Tecnologia PaintPro foi aprimorado para oferecer uma aderência de tinta superior, melhorando o desempenho a longo prazo e reduzindo a necessidade de repintura frequente. O PaintPro não apodrece, racha, deforma ou lasca e conta com a Garantia Vitalícia Limitada da AZEK.

    • Resistente à umidade - Protegido, por dentro e por fora, contra exposição à água, absorção e apodrecimento
    • Durabilidade - Polímero de engenharia flexível e durável oferece proteção duradoura
    • Resistência ao fogo - O acabamento AZEK mantém uma classificação de propagação de chamas Classe A
    • Baixa manutenção - Requer manutenção mínima em comparação com outros materiais
    e inclui uma garantia vitalícia limitada
    • Resistência UV - Branco em toda a superfície e protegido com inibidores de UV, resistente a
    amarelando com o tempo
    • Resistência a insetos - Material não orgânico significa que não há fonte de alimento para pragas

    Especificação
    • PaintPro Highlights

      • No sanding, priming, or other special prep needed
      • Faster dry times
      • 24 hours to full cure time compared to 30 days with standard PVC
      • Superior paint adhesion
      • Stronger bond with paint prevents chips, or flakes
      • Engineered for enhanced, longer-lasting color  


      Paint Requirements and Information

      • Depending on your color choice, different paint types can be used. For more information on acceptable paints, view the AZEK Painting Guidelines guide.
      • Must be painted within 180 days of installation
      • To maximize paint performance, ensure surface is clean and dry prior to painting

      Keywords: trim, weather trim, smooth trim, grained trim, engineered trim, home trim, house trim, trim board

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZEK-Paintpro-Trim
    • Familia de productoTrim
    • Grupo de produtosTrim with PaintPro® Technology
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros