Publicar produtos
AZEK® Cornerboards
AZEK® Cornerboards

    AZEK® Cornerboards

    Traduzido por Google,

    UMA TRANSIÇÃO PERFEITA DO SIDING

    Com costuras que não abrem, as placas de canto AZEK ® oferecem instalações mais rápidas e esteticamente mais agradáveis para complementar qualquer exterior de casa. Ao contrário dos cantos de duas peças do mercado, que atraem sujeira na costura, nossos cantos de uma peça apresentam bordas externas lisas para manter a sujeira afastada e ajudar a evitar cortes durante a instalação.

    Especificação
    • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Cornerboard:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Moulding
      • Covered by a Lifetime Limited Warranty
      • Available in White in Smooth and Woodgrain finishes

      Keywords: corner board, trim board, home trim, house trim, cornered trim, corner siding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAzek-Cornerboards
    • Familia de productoTrim
    • Grupo de produtosCornerboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros