Publicar produtos
AZEK® Sheets - Siding

AZEK® Sheets - Siding

Traduzido por Google,

Economize tempo e dinheiro na instalação em aplicações com mais de 16” de largura. Cubra convenientemente uma área com uma única folha em vez de instalar várias placas de acabamento. Use para janelas de sacada, mansardas e painéis elevados. As chapas AZEK deixam a manutenção constante da madeira para trás com a mesma alta qualidade e desempenho duradouro do AZEK Trim. As folhas AZEK resistem à umidade e danos causados ​​por insetos. Eles não vão estragar ou apodrecer e manter uma aparência de novo que resiste aos testes do tempo e do clima.

Especificação
  • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Sheets:

    • Cover a wide area with a single piece
    • Stands up to harsh weather
    • Resists stains, scratches and fading
    • Resists mold, mildew and moisture damage
    • Suitable for ground contact applications
    • UV protection inside and out
    • Does not require paint for protection but easily accepts paint
    • Same color, look, feel and durability as AZEK Trim
    • Covered by a lifetime limited warranty

    Keywords: siding, traditional siding, wood siding, woodgrain siding, home siding, house siding, exterior siding, wall siding, wall cladding, wood cladding

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAzek-Sheets
  • Familia de productoSheets
  • Grupo de produtosSmooth and Woodgrain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros