Publicar produtos
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    Traduzido por Google,

    Toda a beleza atemporal do tapume de cedro sem a manutenção constante. Feito de um polímero de engenharia proprietário de última geração, o AZEK ® Shingle combina com a textura atraente das telhas de cedro, adicionando os benefícios de desempenho e baixa manutenção dos materiais de construção de PVC à prova de podridão. Aproveitando nossa nova e inovadora tecnologia PaintPro, o AZEK Shingle oferece um tempo de secagem rápido, adesão de tinta superior e um acabamento pintado que dura sem precisar de retoques ou manutenção frequente. Entregar beleza clássica com durabilidade superior nunca foi tão fácil.

    Especificação
    • INSTALLATION BENEFITS:

      • No special tools required
      • Engineered polymer is lightweight and durable
      • Flexible, durable material helps prevent on-site breakage
      • No need to seal cut edges and scrapes for water protection
      • Route and cut without splitting
      • Uniform finish; no surface irregularities to work around


      LOW-MAINTENANCE PERFORMANCE:

      • Moisture-resistant
      • Will not rot, splinter, peel, warp, or swell from moisture
      • Maintains beautiful finish even through harsh weather
      • Insect-resistant; unappetizing to destructive pests


      ENHANCED PAINTABILITY WITH PAINTPRO TECHNOLOGY

      Products from AZEK Exteriors with PaintPro Technology have enhanced paintability to provide easier paint application, time savings, and a superior paint bond for long-lasting performance. Give your next siding install a painted finish that requires almost no maintenance.

      Keywords: siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, shingle siding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAzek-Shingle-Siding-With-Paintpro-Technology
    • Familia de productoSiding
    • Grupo de produtosShingle Siding with PaintPro® Technology
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros