Publicar produtos
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp
RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    RIPPLE WALL 40 AUBURN wall lamp

    Traduzido por Google,
    O aplique de parede RIPPLE WALL 40 AUBURN é uma luminária moderna que confere um toque arquitetônico refinado a corredores e escadas. Fabricado em alumínio com acabamento castanho fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 21 W, 108 lm, 2740 K, IRC ≥ 90, feixe de 0° e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 40 cm de largura × 40 cm de altura. Pode ser instalado individualmente ou em conjunto com outros apliques para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6580.
    Especificação
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Dominant color: Chestnut Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6580
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa