Publicar produtos
EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto EXO 4 LINE 120 BK é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante em corredores e halls de entrada. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por uma fonte GU10 de 4 x 50 W e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 4 pontos de luz e dimensões aproximadas de 6 cm de largura × 11 cm de altura. Pode ser instalada individualmente ou em conjunto com outras luminárias para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6653.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 4x 50W Specification Number of light sources: 4 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6653
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

Disponibilidade da região

Europa