Publicar produtos
LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto LIMAN 10W CCT GO da AZzardo traz um perfil elegante e discreto para o seu interior. Com acabamento dourado, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o hall de entrada de um hotel ou escritório em casa, funciona maravilhosamente como uma peça de destaque, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 11 Box width 1 [cm]: 11
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6551
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto