Publicar produtos
EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto EXO 3 LINE 70 BEIGE é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante em cozinhas, quartos e escritórios domésticos. Fabricada em alumínio com acabamento bege fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por uma fonte GU10 de 3 x 50 W e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 3 pontos de luz e dimensões aproximadas de 6 cm de largura × 11 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque de luz direcionado ou repita-a para criar um esquema de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6652.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6652
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto