Publicar produtos
Architectural Access Door

Architectural Access Door

4.1 de 5 estrelas4.1(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A Porta de Acesso Arquitetônica Babcock-Davis foi projetada com o arquiteto em mente. Construído com uma porta de aço de calibre 14 padrão da indústria, o design atualizado oferece resistência superior e estética de design.

Características
  • Armação anti-flex
  • Porta removível e reposicionável
  • Instalação indolor
  • Aço inoxidável opcional
Especificação
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarchitectural-access-door
  • Familia de productoAccess doors & frames
  • Grupo de produtosAccess Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

Disponibilidade da região

América do Norte
United States